??
Selezione modello CAD
K1096.091516
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1096 - Spina di posizione con frenafiletto
Lista materiale
K1096.091516
MATERIAL
Corpo base
Acciaio
OBFLGK
Superficie
Perno di bloccaggio temprato
FORM
Forma
CP
AUSF
Versione:
con incavo d'arresto, senza controdado
POS
Posizione
D
Diametro
16 mm
D1
Filettatura
M 24 x 2
D2
Diametro
40 mm
L
Lunghezza
96.0 mm
L1
Lunghezza
32 mm
L2
Lunghezza
18 mm
L3
Lunghezza
28 mm
H
Altezza
16.0 mm
SW1
Apertura chiave
27 mm
SW2
Apertura chiave
0
F
Smusso 30°
3.2 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
20.0 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
46 N
GEW
Peso ca.
0.2155 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245258857
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions